Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 35 mm D - Diametro Esterno 62 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 14 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 41,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 55,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,152 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 16,8 kN C0 - Capacità carico statico 10,3 kN Cu - Carico limite a fatica 0,47 kN f0 - Coefficiente 14.8 N ref - Velocità termica di riferimento 12000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 15000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,6 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 6,4 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,946 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,973 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,418 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 40 mm da max - Diametro massimo spalla AI 41,9 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 57 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors