• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6008LLUNR/2AS - NTN

6008LLUNR/2AS

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno68 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
a min - posizione minima scanalatura2,29 mm
a max - posizione massima scanalatura2,49 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore64,82 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,9 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura2,2 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato74,6 mm
f - Spessore anello di arresto1,7 mm
Riferimento anello di arrestoR68
Classe di gioco radialeCN
Peso0,19 kg
Materiale anelliAcier 100Cr6
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico18,6 kN
C0 - Capacità carico statico11,5 kN
Cu - Carico limite a fatica0,89 kN
f0 - Coefficiente15.2
N lim - Velocità limite lub grasso6100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI45 mm
da max - Diametro massimo spalla AI47 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE63 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
Ca min - Posizione minima segmento3,89 mm
Ca max - Posizione massima segmento4,19 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello76 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image