Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 68 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm a min - posizione minima scanalatura 2,29 mm a max - posizione massima scanalatura 2,49 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 64,82 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,9 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 2,2 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 74,6 mm f - Spessore anello di arresto 1,7 mm Riferimento anello di arresto R68 Classe di gioco radiale CN Peso 0,19 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 18,6 kN C0 - Capacità carico statico 11,5 kN Cu - Carico limite a fatica 0,89 kN f0 - Coefficiente 15.2 N lim - Velocità limite lub olio 12000 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 45 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 63 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm Ca min - Posizione minima segmento 3,89 mm Ca max - Posizione massima segmento 4,19 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 76 mm
Industry Calcul Factors