Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6010HVZZ - SNR

6010HVZZ

Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in poliammide, deflettori sui due lati, per applicazioni ad alta velocità

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno59,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno74,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,267 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico23 kN
C0 - Capacità carico statico16,6 kN
Cu - Carico limite a fatica0,75 kN
f0 - Coefficiente15.6
N lim - Velocità meccanica limite14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-50 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,067 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,933 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,369 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,685 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,433 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI55 mm
da max - Diametro massimo spalla AI59,7 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE75 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image