Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 90 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 63,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 82,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,377 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 29,8 kN C0 - Capacità carico statico 21,3 kN Cu - Carico limite a fatica 0,97 kN f0 - Coefficiente 15.4 N lim - Velocità meccanica limite 4400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 5,575 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,425 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,884 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,442 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,429 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 61,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 83,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors