Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 95 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 70,6 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 87,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,413 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 31 kN C0 - Capacità carico statico 23,2 kN Cu - Carico limite a fatica 1,05 kN f0 - Coefficiente 15.6 N ref - Velocità termica di riferimento 7700 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 9300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,068 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,932 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,377 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,689 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,433 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 66,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 70,6 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 88,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors