Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 95 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18 mm a min - posizione minima scanalatura 2,67 mm a max - posizione massima scanalatura 2,87 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 91,82 mm b min - Larghezza minima scanalatura 2,7 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 3 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 101,6 mm f - Spessore anello di arresto 2,46 mm Riferimento anello di arresto R95 Classe di gioco radiale CN Peso 0,414 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 32,5 kN C0 - Capacità carico statico 23,2 kN Cu - Carico limite a fatica 1,73 kN f0 - Coefficiente 15.6 N lim - Velocità limite lub grasso 7000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -25 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 66,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 88,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm Ca min - Posizione minima segmento 5,13 mm Ca max - Posizione massima segmento 5,33 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 103 mm
Industry Calcul Factors