Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati, per applicazioni fino a 150°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 65 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 75,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 92,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,43 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 32,2 kN C0 - Capacità carico statico 25,2 kN Cu - Carico limite a fatica 1,15 kN f0 - Coefficiente 15.8 N lim - Velocità meccanica limite 3800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -30 °C Tmax - Temp max di funzionamento 150 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,562 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,438 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,87 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,935 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,437 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 71,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 48,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 93,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors