Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 70 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 20 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 78,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 100,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,61 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 40,1 kN C0 - Capacità carico statico 31 kN Cu - Carico limite a fatica 1,41 kN f0 - Coefficiente 15.6 N ref - Velocità termica di riferimento 6800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 8000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,074 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,926 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,427 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,714 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 76,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 78,7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 103,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors