• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6015EEC4 - SNR

6015EEC4

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno115 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno83,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno105,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso0,64 kg
Materiale anelliAcier 100Cr6
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico41,7 kN
C0 - Capacità carico statico33,6 kN
Cu - Carico limite a fatica1,53 kN
f0 - Coefficiente15.8
N lim - Velocità meccanica limite3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,56 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,44 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,854 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,927 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,437 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI81,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI27,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE108,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image