Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 75 mm D - Diametro Esterno 115 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 20 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 83,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 105,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,64 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 41,7 kN C0 - Capacità carico statico 33,6 kN Cu - Carico limite a fatica 1,53 kN f0 - Coefficiente 15.8 N ref - Velocità termica di riferimento 6400 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 7600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,56 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,44 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,854 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,927 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,437 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 81,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 83,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 108,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors