• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6018C2 - SNR

6018C2

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno101,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno129,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC2
Peso1,175 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico61,3 kN
C0 - Capacità carico statico49,8 kN
Cu - Carico limite a fatica2,11 kN
f0 - Coefficiente15.6
N ref - Velocità termica di riferimento5600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite7800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,082 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,918 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,494 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,747 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI98 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE132 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image