Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 90 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 24 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 101,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 129,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 1,175 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 61,3 kN C0 - Capacità carico statico 49,8 kN Cu - Carico limite a fatica 2,11 kN f0 - Coefficiente 15.6 N lim - Velocità meccanica limite 2800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,082 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,918 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,494 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,747 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 98 mm da max - Diametro massimo spalla AI 58,3 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 132 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors