Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 95 mm D - Diametro Esterno 145 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 24 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 107,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 135,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 1,22 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 63,6 kN C0 - Capacità carico statico 54 kN Cu - Carico limite a fatica 2,22 kN f0 - Coefficiente 15.8 N lim - Velocità meccanica limite 2700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,573 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,427 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,966 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,983 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,438 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 103 mm da max - Diametro massimo spalla AI 69,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 137 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors