Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6019LLB/5K - NTN

6019LLB/5K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute non striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno145 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,08 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico67 kN
C0 - Capacità carico statico54 kN
Cu - Carico limite a fatica3,55 kN
f0 - Coefficiente15.8
N lim - Velocità limite lub grasso4500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI103 mm
da max - Diametro massimo spalla AI109 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE137 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image