• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6020EEC3 - SNR

6020EEC3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno110,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno139,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Materiale anelliAcier 100Cr6
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico59,4 kN
C0 - Capacità carico statico54,2 kN
Cu - Carico limite a fatica2,2 kN
f0 - Coefficiente15.9
N lim - Velocità limite lub grasso2700 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,595 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,405 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,168 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,44 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI108 mm
da max - Diametro massimo spalla AI110,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE142 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image