Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 105 mm D - Diametro Esterno 160 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 26 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 118,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 149,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,59 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 76,2 kN C0 - Capacità carico statico 65,9 kN Cu - Carico limite a fatica 2,6 kN f0 - Coefficiente 15.8 N lim - Velocità meccanica limite 2400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,571 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,43 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,945 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,973 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,438 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 114 mm da max - Diametro massimo spalla AI 59,7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 151 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors