Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 110 mm D - Diametro Esterno 170 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 28 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 123,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 157,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 1,49 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 86,4 kN C0 - Capacità carico statico 73 kN Cu - Carico limite a fatica 2,8 kN f0 - Coefficiente 15.7 N lim - Velocità meccanica limite 2300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,087 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,913 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,538 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,769 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,435 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 119 mm da max - Diametro massimo spalla AI 123,7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 161 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors