Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
120 mm
D - Diametro Esterno
180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
28 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
135,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
165,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
2,04 kg
Materiale anelli
Acier 100Cr6
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
92,9 kN
C0 - Capacità carico statico
80 kN
Cu - Carico limite a fatica
2,95 kN
f0 - Coefficiente
15.7
N lim - Velocità meccanica limite
2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
6,111 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
7,889 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
7,747 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
3,874 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,436 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
129 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
135,3 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
171 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento