Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6048L1 - NTN

6048L1

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia massiccia, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno240 mm
D - Diametro Esterno360 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno56 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso16,8 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico276 kN
C0 - Capacità carico statico310 kN
Cu - Carico limite a fatica8,1 kN
f0 - Coefficiente16
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI253 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE347 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image