• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6060C3 - NTN

6060C3

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno300 mm
D - Diametro Esterno460 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno74 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso43,8 kg
Materiale anelliAcier 100Cr6
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico395 kN
C0 - Capacità carico statico480 kN
Cu - Carico limite a fatica18,4 kN
f0 - Coefficiente15.6
N lim - Velocità limite lub olio1500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1300 tr/min
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI316 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE444 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image