Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 8 mm D - Diametro Esterno 22 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Classe di gioco radiale C4 Peso 0,012 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 3,7 kN C0 - Capacità carico statico 1,4 kN Cu - Carico limite a fatica 0,097 kN f0 - Coefficiente 12.5 N lim - Velocità limite lub grasso 32000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 150 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 10 mm da max - Diametro massimo spalla AI 12,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 20 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm
Industry Calcul Factors