Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 9 mm |
| D - Diametro Esterno | 24 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 7 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Peso | 0,014 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 3,75 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 1,45 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,095 kN |
| f0 - Coefficiente | 12.9 |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 22000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -25 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 110 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 11 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 13,1 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 22 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,3 mm |