• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

609ZZ - SNR

609ZZ

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno9 mm
D - Diametro Esterno24 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno7 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno12,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno20,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,014 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3,5 kN
C0 - Capacità carico statico1,41 kN
Cu - Carico limite a fatica0,06 kN
f0 - Coefficiente12.8
N ref - Velocità termica di riferimento28000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite45000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,632 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,368 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,783 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,892 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,376 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI11 mm
da max - Diametro massimo spalla AI12,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE22 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image