Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6200LLB/5K - NTN

6200LLB/5K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute non striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno10 mm
D - Diametro Esterno30 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,032 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,65 kN
C0 - Capacità carico statico2,39 kN
Cu - Carico limite a fatica0,182 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità limite lub grasso25000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14 mm
da max - Diametro massimo spalla AI16 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE26 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image