Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6200ZZNR/5K - NTN

6200ZZNR/5K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno10 mm
D - Diametro Esterno30 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno9 mm
a min - posizione minima scanalatura1,9 mm
a max - posizione massima scanalatura2,06 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore28,17 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,35 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura1,65 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,4 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato34,7 mm
f - Spessore anello di arresto1,12 mm
Riferimento anello di arrestoR30
Classe di gioco radialeCN
Peso0,032 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,65 kN
C0 - Capacità carico statico2,39 kN
Cu - Carico limite a fatica0,182 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità limite lub grasso25000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento150 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE26 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
Ca min - Posizione minima segmento2,92 mm
Ca max - Posizione massima segmento3,18 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello35,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image