Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 150°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 12 mm D - Diametro Esterno 32 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 10 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 18,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 27,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,037 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 7,3 kN C0 - Capacità carico statico 3,1 kN Cu - Carico limite a fatica 0,14 kN f0 - Coefficiente 12.2 N lim - Velocità meccanica limite 23000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -30 °C Tmax - Temp max di funzionamento 150 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,545 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,455 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,394 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,697 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,364 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 16 mm da max - Diametro massimo spalla AI 18,3 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 28 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm
Industry Calcul Factors