Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6201NRZZ - SNR

6201NRZZ

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno32 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno10 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno18,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno27,9 mm
a min - posizione minima scanalatura1,9 mm
a max - posizione massima scanalatura2,06 mm
Ca min - Posizione minima segmento2,92 mm
Ca max - Posizione massima segmento3,18 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore30,15 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,35 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura1,65 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,4 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato36,7 mm
f - Spessore anello di arresto1,07 mm
Riferimento anello di arrestoR32
Classe di gioco radialeCN
Peso0,038 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico7,3 kN
C0 - Capacità carico statico3,1 kN
Cu - Carico limite a fatica0,14 kN
f0 - Coefficiente12.2
N ref - Velocità termica di riferimento22000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite31000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,545 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,455 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,394 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,697 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,364 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI16 mm
da max - Diametro massimo spalla AI18,3 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE28 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello37,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image