Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6202LUC3/2AS - NTN

6202LUC3/2AS

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenuta strisciante su un lato

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno11 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,045 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico8,6 kN
C0 - Capacità carico statico3,6 kN
Cu - Carico limite a fatica0,279 kN
f0 - Coefficiente12.7
N lim - Velocità limite lub grasso15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19 mm
da max - Diametro massimo spalla AI20 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE31 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image