Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6202ZZC3 - SNR

6202ZZC3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno11 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno19,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno30,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,045 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico8,2 kN
C0 - Capacità carico statico3,6 kN
Cu - Carico limite a fatica0,16 kN
f0 - Coefficiente12.7
N ref - Velocità termica di riferimento20000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite27000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,611 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,389 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,683 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,842 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,373 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19 mm
da max - Diametro massimo spalla AI19,7 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE31 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image