Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 200°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 17 mm |
| D - Diametro Esterno | 40 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 12 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 24,1 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 34,9 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| Classe di gioco radiale | C4 |
| Peso | 0,068 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 10,1 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 4,75 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,22 kN |
| f0 - Coefficiente | 13.1 |
| N lim - Velocità meccanica limite | 8400 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 3,053 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 4,947 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 3,987 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 1,994 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,382 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 21 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 24,1 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 36 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,6 mm |