Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 17 mm D - Diametro Esterno 40 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 12 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 22,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 35,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,067 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 10,1 kN C0 - Capacità carico statico 4,8 kN Cu - Carico limite a fatica 0,22 kN f0 - Coefficiente 13.2 N ref - Velocità termica di riferimento 18000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 23000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,069 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,931 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,066 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,033 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 21 mm da max - Diametro massimo spalla AI 22,7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 36 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm
Industry Calcul Factors