Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per applicazioni fino a 350°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 52 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 31,8 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 49,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale > C5 Peso 0,126 kg
PRESTAZIONI C0 - Capacità carico statico 7,9 kN f0 - Coefficiente 13.9 N lim - Velocità meccanica limite 110 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,585 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,415 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,715 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,358 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,398 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 30 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 47 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors