Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti ad 1 corona di sfere
6205HT200ZZ - SNR
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 200°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
25 mm
D - Diametro Esterno
52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
15 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
31,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
49,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di gioco radiale
C4
Peso
0,128 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
13,8 kN
C0 - Capacità carico statico
7,9 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,45 kN
f0 - Coefficiente
13.9
N lim - Velocità limite lub grasso
3800 tr/min
N ref - Velocità termica di riferimento
14000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
6100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,585 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,415 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,715 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,358 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,398 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
30 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
31,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
47 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento