Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6206KZZC3 - SNR

6206KZZC3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, alesaggio conico, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno37,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno55,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Riferimento bussola associataH206
Classe di gioco radialeC3
Peso0,199 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico20,5 kN
C0 - Capacità carico statico11,3 kN
Cu - Carico limite a fatica0,51 kN
f0 - Coefficiente13.8
N ref - Velocità termica di riferimento12000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,396 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
da max - Diametro massimo spalla AI37,9 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto33 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image