Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6207C4 - NTN

6207C4

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso0,288 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico28,4 kN
C0 - Capacità carico statico15,3 kN
Cu - Carico limite a fatica1,09 kN
f0 - Coefficiente13.8
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI41,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image