Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 150°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 35 mm D - Diametro Esterno 72 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 17 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 44 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 62,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,285 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 27,1 kN C0 - Capacità carico statico 15,3 kN Cu - Carico limite a fatica 0,7 kN f0 - Coefficiente 13.8 N lim - Velocità meccanica limite 9200 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -30 °C Tmax - Temp max di funzionamento 150 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,565 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,435 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,606 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,303 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,396 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 41,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 44 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 65,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors