Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura per anello di arresto su diametro esterno, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 35 mm D - Diametro Esterno 72 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 17 mm a min - posizione minima scanalatura 3,07 mm a max - posizione massima scanalatura 3,28 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 68,81 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,9 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 2,2 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,288 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 28,4 kN C0 - Capacità carico statico 15,3 kN Cu - Carico limite a fatica 1,09 kN f0 - Coefficiente 13.8 N lim - Velocità limite lub olio 11000 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 9800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 41,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 65,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.116.192 Industry Calcul Factors