Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6207NREEC3 - SNR

6207NREEC3

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno45,1 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno62,4 mm
a min - posizione minima scanalatura3,07 mm
a max - posizione massima scanalatura3,28 mm
Ca min - Posizione minima segmento4,67 mm
Ca max - Posizione massima segmento4,98 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore68,81 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,9 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura2,2 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato78,6 mm
f - Spessore anello di arresto1,65 mm
Riferimento anello di arresto72/78.6
Classe di gioco radialeC3
Peso0,295 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico27,1 kN
C0 - Capacità carico statico15,3 kN
Cu - Carico limite a fatica0,7 kN
f0 - Coefficiente13.8
N lim - Velocità meccanica limite6400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,565 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,435 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,606 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,303 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,396 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI41,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI44,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image