Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6207ZZNRC3/2AS - NTN

6207ZZNRC3/2AS

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
a min - posizione minima scanalatura3,07 mm
a max - posizione massima scanalatura3,28 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore68,81 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,9 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura2,2 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato78,6 mm
f - Spessore anello di arresto1,7 mm
Riferimento anello di arrestoR72
Classe di gioco radialeC3
Peso0,288 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico28,4 kN
C0 - Capacità carico statico15,3 kN
Cu - Carico limite a fatica1,09 kN
f0 - Coefficiente13.8
N lim - Velocità limite lub grasso9800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI41,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
Ca min - Posizione minima segmento4,67 mm
Ca max - Posizione massima segmento4,98 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image