Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in poliammide, deflettori sui due lati, per applicazioni ad alta velocità
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 50,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 70,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,364 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 30,7 kN C0 - Capacità carico statico 17,9 kN Cu - Carico limite a fatica 0,81 kN f0 - Coefficiente 14 N lim - Velocità meccanica limite 14000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -50 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,607 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,393 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,841 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,421 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,401 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 46,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 50,3 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 73,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors