Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6208ZZC3/5K - NTN

6208ZZC3/5K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,366 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico32,5 kN
C0 - Capacità carico statico17,8 kN
Cu - Carico limite a fatica1,24 kN
f0 - Coefficiente14
N lim - Velocità limite lub grasso8700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento150 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI46,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image