Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6209F605 - SNR

6209F605

Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per ambiente calcareo fino a 350°C

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno54,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno75,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radiale> C5
Peso0,404 kg
undefined
PRESTAZIONI
C0 - Capacità carico statico20,4 kN
f0 - Coefficiente14.1
N lim - Velocità meccanica limite70 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,923 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,462 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,402 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI51,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE78,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image