Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati, per applicazioni fino a 150°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
45 mm
D - Diametro Esterno
85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
19 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
54,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
75,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,1 mm
Classe di gioco radiale
C3
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
32,2 kN
C0 - Capacità carico statico
20,4 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,93 kN
f0 - Coefficiente
14.1
N lim - Velocità limite lub grasso
4900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
5100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
150 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,621 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,379 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,923 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,402 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
51,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
54,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
78,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento