Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 85 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 19 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 56,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 75,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,42 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 34,5 kN C0 - Capacità carico statico 20,5 kN Cu - Carico limite a fatica 0,93 kN f0 - Coefficiente 14.1 N ref - Velocità termica di riferimento 8700 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,634 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,366 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,004 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,502 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,404 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 51,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 78,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors