Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 90 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 20 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 60 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 80,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,46 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 37 kN C0 - Capacità carico statico 23,2 kN Cu - Carico limite a fatica 1,06 kN f0 - Coefficiente 14.4 N lim - Velocità meccanica limite 4800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,093 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,907 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,33 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,665 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,409 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 56,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 60 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 83,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors