Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, alesaggio conico, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 21 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 65,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 90,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Riferimento bussola associata H211 Classe di gioco radiale CN Peso 0,604 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 45,7 kN C0 - Capacità carico statico 29,3 kN Cu - Carico limite a fatica 1,33 kN f0 - Coefficiente 14.3 N ref - Velocità termica di riferimento 7500 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 11000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,078 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,922 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,24 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,62 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,408 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 63 mm da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 60 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 6 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 92 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors