Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 22 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 73,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 97,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,78 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 55,3 kN C0 - Capacità carico statico 36 kN Cu - Carico limite a fatica 1,64 kN f0 - Coefficiente 14.3 N lim - Velocità meccanica limite 3900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,066 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,934 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,168 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,584 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,407 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 68 mm da max - Diametro massimo spalla AI 73,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 102 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors