Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per applicazioni fino a 350°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 22 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 72,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 101,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale > C5 Peso 0,731 kg
PRESTAZIONI C0 - Capacità carico statico 36,3 kN f0 - Coefficiente 14.4 N lim - Velocità meccanica limite 50 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,088 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,912 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,298 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,649 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,409 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 68 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 102 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors