• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6212LUC3 - NTN

6212LUC3

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore106,81 mm
b min - Larghezza minima scanalatura2,7 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura3,28 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato116,6 mm
f - Spessore anello di arresto2,46 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,783 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico58 kN
C0 - Capacità carico statico36 kN
Cu - Carico limite a fatica2,83 kN
f0 - Coefficiente14.3
N lim - Velocità limite lub olio3800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6000 tr/min
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI68 mm
da max - Diametro massimo spalla AI75 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE102 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image